Neuheiten 2022/I (Frühjahr)

Der Spezialist für geringe Transportgewichte: Der neue Bremsrolleneinsatz D32-50 reguliert die Geschwindigkeit für Transportgut von 200 g bis 3500 g Gewicht auf der Rollenbahn 6 40x40 E D30.
Der Spezialist für hohe Transportgewichte: Der Bremsrollensatz D93-130 M8 sorgt für eine gleichmäßige Bewegung von belasteten Baugruppen, Behältern und Waren bis 200 kg Gewicht.
Produkte vergleichen

Axialgelenksatz M6

Liefereinheit
1 Satz

Bremsrolleneinsatz D32-50

Bremsrollensatz D93-130 M8

Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45 T1

Gewindeadapter M6 LH/RH T1

Gewindeadapter M6 LH/RH T2

Gewindestange M6-1000

Liefereinheit
1 Stück à 1000 mm

Rolle D60/D6-25 ESD

Liefereinheit
1 Stück

Rollensatz 8 D60/D6-25 ESD

Winkelgelenksatz M6