Antriebssätze (universal)

Universal Antriebssätze

Universal Antriebssätze verbinden die jeweilige Lineareinheit mit einem beliebigen Antrieb. Durch individuelle Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle aufnehmen und eine spielfreie Kraftübertragung sicherstellen. Bitte prüfen Sie jeweils den Durchmesser und die Einstecktiefe der Antriebswelle. Um unrunden Lauf und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden, ist auf eine exakte Auszurichtung der Kupplungshälften zu achten.
Produkte vergleichen

Antriebssatz 5 40 D30/D12

Antriebssatz 8 40 D40/D15

Antriebssatz 8 80 D55/D34

Antriebssatz 8 80 D80/D34

Antriebssatz KGT D40/D15

Antriebssatz GSF 8 40

Antriebssatz KLE 6 60x60

Antriebssatz KLE 8 80x80

Antriebssatz KRF 8 ZR

Antriebssatz 6 60 D30/D12

Parallelantriebssatz 6 60 D12-1

Antriebssatz KLE 5 40x40