Profile 10
Die Baureihe 10: starkes Gewinde M10 und hohe Tragfähigkeit der Profilnuten! Verbesserte Profilquerschnitte für optimierten Materialeinsatz: verstärkte Profile E und belastbare Standardprofile 10.
Die Baureihe 10 verbindet die Vorteile der populären Baureihe 8 (Rastermaß 40 mm) mit der hohen Profilbelastbarkeit der Baureihe 12 (Rastermaß 60 mm). Der Gewindedurchmesser M10 bringt starke Anzugsmomente für Profilverbindungen, die starken Nutflanken erlauben die Ausnutzung dieser erhöhten Belastbarkeit. Die erhöhte Tragfähigkeit spiegelt sich auch in der Verbindungstechnik wider: Alle Verbindungssätze bestehen vollständig aus Hochleistungsstählen – damit die Vorspannung jederzeit voll zur Verfügung steht.Erleben Sie die neue Baureihe 10: Profile und Verbindungstechnik, Bodenelemente, Befestigungen für Flächen und beliebige Anbauelemente. Voll kompatibel mit allen MB Systemelementen, auch aus anderen Baureihen.